Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
Utilización
para sensores M30
Material
Latón Bronce blanco
Dimensiones
Ø 41 x 38 mm
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización | para sensores M30 |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir de longitud de sujeción de 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Bronce blanco | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 41 x 38 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fijación | Bornes | Tornillos, bornes |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD