Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Escuadras de sujeción para sensores magnéticos
Principio de funcionamiento
Escuadra de sujeción BMF
Aplicación
Con escuadra de sujeción BMF 21-HW -8 para cilindros neumáticos con diámetro de anclaje por tirante 4.3...6.5 mm.
Con escuadra de sujeción BMF 21-HW-11 para cilindro con diámetro de émbolo 8-80 mm. Fijación con abrazadera de manguera.
Con escuadra de sujeción BMF 21-HW -10 para cilindros neumáticos con anclaje por tirante Ø4.3…17 mm y cilindros neumáticos con barra de tiro integrada en la carcasa (perfil); ancho de perfil 10…17 mm.
Con escuadra de sujeción BMF 21-HW-11 para cilindro con diámetro de émbolo 8-80 mm. Fijación con abrazadera de manguera.
Con escuadra de sujeción BMF 21-HW -10 para cilindros neumáticos con anclaje por tirante Ø4.3…17 mm y cilindros neumáticos con barra de tiro integrada en la carcasa (perfil); ancho de perfil 10…17 mm.
Utilización
para sensores de campo magnético BMF 305
Material
PBTP
GF30
GF30
Temperatura ambiente
-25...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD