Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Óptica: Aberturas, lentes, deflectores
Principio de funcionamiento
Deflector del haz BFO
Versión
Óptica 90°, 1 espejo abierto
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 12M
Dimensiones
16 x 35 x 24 mm
Material
aluminio Anodizado
Alternativa recomendada
BAM00R1
Óptica: Aberturas, lentes, deflectores
BOS 12-WS-2
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12-WS-1 | BOS 12-WS-2 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Principio de funcionamiento | Deflector del haz BFO | Deflector del haz BFO |
|---|---|---|
| Versión | Óptica 90°, 1 espejo abierto | Óptica 90°, 1 espejo abierto |
| Utilización | para sensores optoelectrónicos BOS 12M |
para sensores optoelectrónicos BOS 12M para sensores optoelectrónicos BLE 12M |
| Dimensiones | 16 x 35 x 24 mm | 16 x 35 x 24 mm |
| Material | aluminio Anodizado | aluminio Anodizado |
| Superficie activa, material | PET, recubrimiento de Al | Vidrio, recubrimiento de Al |
| Superficie activa | Superficie del espejo | Superficie del espejo |
| Fijación | Tuerca M12x1 | Tuerca M12x1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD