Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM00RU

BOS 18-WS-1

Óptica: Aberturas, lentes, deflectores

Principio de funcionamiento
Deflector del haz BFO
Versión
Óptica 90°, 1 espejo abierto
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 18M
para sensores optoelectrónicos BOS 18K
Dimensiones
22 x 42 x 30 mm
Material
aluminio Anodizado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Deflector del haz BFO
Versión
Óptica 90°, 1 espejo abierto
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 18M
para sensores optoelectrónicos BOS 18K
Dimensiones
22 x 42 x 30 mm
Material
aluminio Anodizado
Superficie activa, material
PET, recubrimiento de Al
Superficie activa
Superficie del espejo
Fijación
Tuerca M18x1
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 12.0
27-27-36-05
ECLASS 12.0
27-27-36-05
ECLASS 13.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ECLASS 8.1
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?