Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflectores y láminas reflectantes
Versión
Arista cubo 4 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
2 orificios de fijación
2 orificios de fijación
Dimensiones
51 x 72 x 9 mm
Superficie activa
22.6 cm²
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Arista cubo 4 mm | Arista cubo 4 mm |
|---|---|---|
| Utilización | para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas | para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas |
| Forma |
Rectángulo 2 orificios de fijación |
Rectángulo 2 orificios de fijación |
| Dimensiones | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| Superficie activa | 22.6 cm² | 22.6 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tipo de luz | Luz no polarizada, también para luz polarizada | Luz no polarizada, también para luz polarizada |
| Fijación |
Adhesivo Tornillo M4 |
Tornillo M4 |
| Material | - | ABS |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD