Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflectores y láminas reflectantes
Versión
Arista cubo 2.5 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
1 orificio de fijación
1 orificio de fijación
Dimensiones
12.7 x 33 x 12.5 mm
Superficie activa
3.9 cm²
Alternativa recomendada
BAM00W1
Reflectores y láminas reflectantes
BOS R-27
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Arista cubo 2.5 mm | Arista cubo 2.5 mm |
|---|---|---|
| Utilización | para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas | para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas |
| Forma |
Rectángulo 1 orificio de fijación |
Rectángulo 3 orificios de fijación 2 laterales |
| Dimensiones | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Superficie activa | 3.9 cm² | 3.9 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tipo de luz | Luz no polarizada, también para luz polarizada | Luz no polarizada, también para luz polarizada |
| Fijación |
Adhesivo Tornillo M3 |
Adhesivo Tornillo M3 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD