Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM00WK

BOS R-8-22

Reflectores y láminas reflectantes

Versión
Lámina reflectora, micropirámides
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Bandas de lámina
Dimensiones
25 mm x 22 m x 0.5 mm
Superficie activa
5500.0 cm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Lámina reflectora, micropirámides
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Bandas de lámina
Dimensiones
25 mm x 22 m x 0.5 mm
Superficie activa
5500.0 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie activa, material
PMMA
Tipo de luz
Luz no polarizada, también para luz polarizada
Fijación
Autoadhesivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?