Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM0120

BKT M-PK-1

Óptica: Aberturas, lentes, deflectores

Principio de funcionamiento
Lente
Versión
Lente superpuesta f= 18 mm
Utilización
para sensores de luminiscencia optoelectrónicos
para sensores de contraste optoelectrónicos BKT
para sensores de contraste optoelectrónicos BKT 67M
Dimensiones
Ø 25 x 11 mm
Material
aluminio Anodizado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Lente
Versión
Lente superpuesta f= 18 mm
Utilización
para sensores de luminiscencia optoelectrónicos
para sensores de contraste optoelectrónicos BKT
para sensores de contraste optoelectrónicos BKT 67M
Dimensiones
Ø 25 x 11 mm
Material
aluminio Anodizado
Superficie activa, material
Vidrio
Superficie activa
Convex, 1 apertura
Fijación
Rosca M20x0.7
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?