Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM012A

BIS C-300-HG1

Soportes para sistemas RFID

Principio de funcionamiento
Mango
Utilización
Alojamiento para cabezales de lectura/escritura con un diámetro de 14.5 mm
Material
POM negro
Dimensiones
Ø 14.5 x 120 mm
Temperatura ambiente
0...70 °C

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Mango
Utilización
Alojamiento para cabezales de lectura/escritura con un diámetro de 14.5 mm
Material
POM negro
Dimensiones
Ø 14.5 x 120 mm
Temperatura ambiente
0...70 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?