Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes para sistemas RFID
Principio de funcionamiento
Protección contra acceso
Utilización
for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
Material
PA 6.6 negro (tuerca)
POM negro (alojamiento)
POM negro (alojamiento)
Dimensiones
Ø 40 x 45 mm
Fijación
Rosca M30x1.5
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD