Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM0148

BTL2-S-4414-4Z01-EX

Sensores de posición para forma de varilla

Principio de funcionamiento
BTL Sensor de posición boya
Versión
Ex
Material
Acero fino (1.4404)
Dimensiones
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Diámetro interior
13.0 mm

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
BTL Sensor de posición boya
Versión
Ex
Material
Acero fino (1.4404)
Dimensiones
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Diámetro interior
13.0 mm
Temperatura ambiente
-20...120 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?