Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM015C

BES 516-MB-30

Soportes universales

Utilización
para sensores M30
Versión
Escuadra de sujeción
Material
Acero fino
Dimensiones
48 x 55 x 108 mm
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
Utilización
para sensores M30
Versión
Escuadra de sujeción
Material
Acero fino
Dimensiones
48 x 55 x 108 mm
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Fijación
Tornillos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?