Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Accesorios mecánicos
Principio de funcionamiento
Sensor de posición
Material
PA
Dimensiones
26 x 14 x 14 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Volumen de suministro
Tornillo DIN 912-M4x20-A (acero fino) (2x)
Alternativa recomendada
BAM0416
Accesorios mecánicos
BAM TG-XE-042
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Principio de funcionamiento | Sensor de posición | Sensor de posición |
|---|---|---|
| Material | PA | PA |
| Dimensiones | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Volumen de suministro | Tornillo DIN 912-M4x20-A (acero fino) (2x) | Tornillo DIN 912-M4x20-A (acero fino) (2x) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD