Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM01A7

BAM OF-VS-001-D-RX100

Óptica: Aberturas, lentes, deflectores

Principio de funcionamiento
Filtro óptico BVS
Versión
Cristal de dispersión, 1 apertura
Utilización
Luz de anillo para iluminación de visión
Dimensiones
Ø 116 x 8 mm
Superficie activa, material
Vidrio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Filtro óptico BVS
Versión
Cristal de dispersión, 1 apertura
Utilización
Luz de anillo para iluminación de visión
Dimensiones
Ø 116 x 8 mm
Superficie activa, material
Vidrio
Superficie activa
Anillo Ø 104/Ø 64 mm
Fijación
Tornillo M1.6
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-04
ECLASS 11.0
27-27-36-04
ECLASS 12.0
27-27-36-04
ECLASS 12.0
27-27-36-04
ECLASS 13.0
27-27-36-04
ECLASS 5.1.4
27-27-92-06
ECLASS 6.2
27-27-92-06
ECLASS 8.1
27-27-92-06
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-04
eCl@ss 9.1
27-27-36-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?