Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM01AW

BMS CS-M-D12-B23K-05

Sistema de montaje adaptable

Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
para sensores optoelectrónicos BOS 26K
Material
Acero fino
Dimensiones
93 x 30 x 55 mm
Fijación
Bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
para sensores optoelectrónicos BOS 26K
Material
Acero fino
Dimensiones
93 x 30 x 55 mm
Fijación
Bornes
Homologación/conformidad
Ecolab
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?