Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
R-TNC-Conector, recto, 1-polos
Conexión 2
TNC-Conector, recto
Cable
FRPE blindado Negro, 2 m
Número de conductores
1
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | R-TNC-Conector, recto, 1-polos | R-TNC-Conector, recto, 1-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | TNC-Conector, recto | TNC-Conector, recto |
| Cable | FRPE blindado Negro, 2 m | FRPE blindado Negro, 5 m |
| Número de conductores | 1 | 1 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD