Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM01T3

BOS R-52

Reflectores y láminas reflectantes

Versión
Arista cubo 2.5 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
2 orificios de fijación
Dimensiones
23 x 40 x 8 mm
Superficie activa
7.9 cm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Arista cubo 2.5 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
2 orificios de fijación
Dimensiones
23 x 40 x 8 mm
Superficie activa
7.9 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie activa, material
PMMA
Tipo de luz
Luz no polarizada, también para luz polarizada
Fijación
Tornillo M3
Adhesivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?