Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM01YT

BMS CUJ-M-S25-D045-00

Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación

Aplicación
para perfil de ensamble
con alineación en posición de giro y orientación magnética
para placa de cierre rápido
Versión
Sistema de sujeción 3D
Utilización
para sensores de visión BVS …-E
para SmartCamera BVS SC
Material
Aluminio anodizado, natural
Dimensiones
60 x 84 x 60 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
para perfil de ensamble
con alineación en posición de giro y orientación magnética
para placa de cierre rápido
Versión
Sistema de sujeción 3D
Utilización
para sensores de visión BVS …-E
para SmartCamera BVS SC
Material
Aluminio anodizado, natural
Dimensiones
60 x 84 x 60 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?