Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistema de montaje adaptable
Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para sistemas de ensamble BMS
para el alojamiento de barras con Ø14 mm
para el alojamiento de barras con Ø14 mm
Material
Cinc
Dimensiones
Ø 27 x 37 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Recommended alternative
BAM0031
Sistema de montaje adaptable
BMS CS-M-D12-IZ
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Principio de funcionamiento | Sistema de montaje | Sistema de montaje |
|---|---|---|
| Utilización |
para sistemas de ensamble BMS para el alojamiento de barras con Ø14 mm |
para sistemas de ensamble BMS para barras de sujeción de Ø12 mm |
| Material | Cinc | Cinc |
| Dimensiones | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD