Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
para sensores M18
a partir de longitud de sujeción de 60 mm
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización |
para sensores Ø18 mm para sensores M18 a partir de longitud de sujeción de 60 mm |
para sensores Ø18 mm para sensores M18 a partir de longitud de sujeción de 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón niquelada | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 32 x 58 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |