Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM024A

BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W

Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados

Utilización
para sensores Ø30 mm
para sensores M30
a partir de longitud de sujeción de 46 mm
Material
Latón Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 45 x 40 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
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
para sensores Ø30 mm
para sensores M30
a partir de longitud de sujeción de 46 mm
Material
Latón Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 45 x 40 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?