BAM024C

Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados

Typecode:

BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL/W

Utilización
para sensores Ø30 mm
para sensores M30
a partir de longitud de sujeción de 60 mm
Material
Latón Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 45 x 58 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
Documentación técnica
  • Ficha técnica

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01