Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores Ø18 mm
para sensores M18
a partir de longitud de sujeción de 50 mm
para sensores M18
a partir de longitud de sujeción de 50 mm
Material
Latón Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 32 x 48.5 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FL/W | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización |
para sensores Ø18 mm para sensores M18 a partir de longitud de sujeción de 50 mm |
para sensores Ø18 mm para sensores M18 a partir de longitud de sujeción de 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Recubrimiento, PTFE | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 32 x 48.5 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |
| Características adicionales | Resistente a soldadura | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD