Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
a partir de longitud de sujeción de 46 mm
para sensores M12
a partir de longitud de sujeción de 46 mm
Material
Acero fino
Dimensiones
Ø 23 x 44.5 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir de longitud de sujeción de 46 mm |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir de longitud de sujeción de 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Acero fino | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD