Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Carcasa de protección

Descripción breve
Carcasa de protección
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 50K
Material
Fundición a presión de aluminio Recubierto, negro
Material de pantalla de protección
Vitrocerámica
Dimensiones
89.1 x 133 x 135.7 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Descripción breve
Carcasa de protección
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 50K
Material
Fundición a presión de aluminio Recubierto, negro
Material de pantalla de protección
Vitrocerámica
Dimensiones
89.1 x 133 x 135.7 mm
Fijación
Tornillos
Bornes
Temperatura ambiente
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Homologación/conformidad
CE
ATEX
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?