Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM029M

BAM PC-OS-025-23K-1

Carcasa de protección

Descripción breve
Carcasa de protección
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
Material
Fundición a presión de aluminio anodizado, negro
Material de pantalla de protección
PMMA
Dimensiones
84.1 x 107 x 124.5 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Descripción breve
Carcasa de protección
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
Material
Fundición a presión de aluminio anodizado, negro
Material de pantalla de protección
PMMA
Dimensiones
84.1 x 107 x 124.5 mm
Fijación
Tornillos
Bornes
Temperatura ambiente
-5...90 °C, no refrigerado
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?