Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Dispositivo de parada de emergencia

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 millones de ciclos operativos
Homologación/conformidad
cULus
CE
Seguridad
WEEE
Principio de actuación
Mecánico
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
Categoría de empleo
CA -15
CC -13
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 millones de ciclos operativos
Homologación/conformidad
cULus
CE
Seguridad
WEEE
Principio de actuación
Mecánico
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
Categoría de empleo
CA -15
CC -13
Clase de reserva
Girar
Vida útil mecánica
0,06 millones de ciclos operativos
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Dimensiones
80 x 106 x 72 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
Plástico
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?