Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ50-Conector, recto, 10-polos
Conexión 2
D-Sub-Conector hembra, recto, 9-polos
Cable
TPE Negro, 1.8 m
Tensión de servicio Ub
4.5...5.5 VDC
Grado de protección
IP40
Alternativa recomendada
FHW02HA
Latiguillos de conexión
CAB-434
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0001-01,8 | CAB-434 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Conexión 1 | RJ50-Conector, recto, 10-polos | RS-232 |
|---|---|---|
| Conexión 2 | D-Sub-Conector hembra, recto, 9-polos | RJ45 |
| Cable | TPE Negro, 1.8 m | 2.4 m |
| Tensión de servicio Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
- |
| Cable, indicación | - | espiral |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD