Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ50-Conector, recto, 10-polos
Conexión 2
D-Sub-Conector hembra, recto, 9-polos
Cable
TPE Negro, 2 m
Tensión de servicio Ub
4.5...5.5 VDC
Grado de protección
IP40
Recommended alternative
FHW02FA
Latiguillos de conexión
90A051230
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0004-02 | 90A051230 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Conexión 1 | RJ50-Conector, recto, 10-polos | Sub-D 9 |
|---|---|---|
| Conexión 2 | D-Sub-Conector hembra, recto, 9-polos | RJ45 |
| Cable | TPE Negro, 2 m | TPE Negro, 2 m |
| Tensión de servicio Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Cable, indicación | - | recto |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD