Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM02Y4

BAM MB-XA-030-D30,0-5

Soportes universales

Utilización
para sensores Ø30 mm
para sensores de temperatura BTS M30
Versión
Escuadra de sujeción
Material
Acero fino (1.4404)
Dimensiones
30 x 83 x 108 mm
Fijación
Bornes
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Utilización
para sensores Ø30 mm
para sensores de temperatura BTS M30
Versión
Escuadra de sujeción
Material
Acero fino (1.4404)
Dimensiones
30 x 83 x 108 mm
Fijación
Bornes
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?