Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM02YJ

BAM PC-TS-032-M30-5

Carcasa de protección

Descripción breve
Cubierta protectora BTS
Utilización
para sensores de temperatura BTS M30
Material
Acero fino (1.4404)
Dimensiones
Ø 35 x 117.9 mm
Fijación
Rosca M30x1.5
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Descripción breve
Cubierta protectora BTS
Utilización
para sensores de temperatura BTS M30
Material
Acero fino (1.4404)
Dimensiones
Ø 35 x 117.9 mm
Fijación
Rosca M30x1.5
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?