Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM037H

BMS AD-M-005-D12/X02

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Versión
Unidad de ajuste
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 21M
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
para sensores optoelectrónicos BOS Q08
para sensores de distancia optoelectrónicos BOD 24K
Material
aluminio anodizado, natural
Latón niquelado
Dimensiones
50 x 12.5 x 116 mm
Fijación
Tornillos, bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Unidad de ajuste
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 21M
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
para sensores optoelectrónicos BOS Q08
para sensores de distancia optoelectrónicos BOD 24K
Material
aluminio anodizado, natural
Latón niquelado
Dimensiones
50 x 12.5 x 116 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?