Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAM03NM

BAM AD-VS-024-M40,5x0,5/M30,5x0,5-1

Adaptador

Principio de funcionamiento
Adapter for optics
Descripción breve
Adaptador para filtro/objetivo
Utilización
para filtros ópticos BVS
para iluminación anular BAE BAE LX-VS-R_040
Material
Aluminio, negro anodizado
Dimensiones
Ø 43 x 2.5 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Adapter for optics
Descripción breve
Adaptador para filtro/objetivo
Utilización
para filtros ópticos BVS
para iluminación anular BAE BAE LX-VS-R_040
Material
Aluminio, negro anodizado
Dimensiones
Ø 43 x 2.5 mm
Fijación
Rosca M30.5x0.5
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?