Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM03RL

BAM AD-DG-022-D12,0/D12,0-4

Accesorios mecánicos

Versión
Double-loop coupling
Material
Galvanized steel
PUR
Dimensiones
Ø 12 x 29 mm
Temperatura ambiente
-30...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Double-loop coupling
Material
Galvanized steel
PUR
Dimensiones
Ø 12 x 29 mm
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-05-92
ECLASS 12.0
27-27-05-92
ECLASS 13.0
27-27-05-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?