Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM04MZ

BOS R-61

Reflectores y láminas reflectantes

Versión
Arista cubo 2.3 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Dimensiones
51 x 8 x 60.3 mm
Superficie activa
22,52 cm²
Temperatura ambiente
-20...65 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Arista cubo 2.3 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Dimensiones
51 x 8 x 60.3 mm
Superficie activa
22,52 cm²
Temperatura ambiente
-20...65 °C
Superficie activa, material
PMMA
Material
PMMA
Tipo de luz
Luz no polarizada, también para luz polarizada
Fijación
Adhesivo
Tornillo M4
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?