Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Panel de control IO-Link

Principio de funcionamiento
Panel de control IO-Link, cuádruple
Dimensiones
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
55 °C
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
Principio de funcionamiento
Panel de control IO-Link, cuádruple
Dimensiones
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
55 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?