Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Panel de control IO-Link
Principio de funcionamiento
Panel de control IO-Link, séxtuple
Dimensiones
85 x 64 x 285 mm
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
55 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
WEEE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD