Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

Explorador de internet compatible
Google Chrome
Material de carcasa
Plástico
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
Dimensiones
45 x 96 x 110.5 mm
Temperatura ambiente
-40...55 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Explorador de internet compatible
Google Chrome
Material de carcasa
Plástico
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
Dimensiones
45 x 96 x 110.5 mm
Temperatura ambiente
-40...55 °C
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Tensión de servicio, indicación
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fijación
Riel
Grado de protección
IP20
Indicación
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Classifications
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?