Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 83 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
0.75...5 mm
Salida analógica
Corriente analógica 2.7...8.6 mA
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 2.7...8.6 mA | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Repetibilidad según BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Material de carcasa | Latón, Niquelado | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBT |
| Conexión | Cable, 10.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frecuencia límite –3 dB | - | 500 Hz |
| Desviación máxima en la linealidad | - | ±120 µm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD