Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 83 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
No enrasado
Alcance
3...15 mm
Salida analógica
Corriente analógica 2.2...9.1 mA
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-10 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 2.2...9.1 mA | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Repetibilidad según BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Material de carcasa | Latón, Niquelado | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBT |
| Conexión | Cable, 10.00 m, PVC | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frecuencia límite –3 dB | - | 350 Hz |
| Desviación máxima en la linealidad | - | ±360 µm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD