Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca métrica
Dimensiones
Ø 8 x 51.5 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
0.5...1.5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±30 µm | ±30 µm |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD