Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
1...4 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Variantes de Producto
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±90 µm | ±90 µm | ±90 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBTP | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD