Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
1...5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Variantes de Producto
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 4.00 m, PUR
Cable con conector, M18x1-Conector, 3-polos, 0.22 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAC50B-BP05 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP04-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 4.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD