Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca métrica
Dimensiones
Ø 18 x 44.5 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
1...5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAE50B-S04G-K | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Salida analógica |
Tensión analógica 0…10 V Analog, temperature |
Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±120 µm | ±120 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 21.6...26.4 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD