Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca métrica
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
1...5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
10 bit
10 bit
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18MI-BLC50B-S04G | BAW M18MI-UAC50B-S04G | BAW M18MI-IAC50B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Interfaz |
IO-Link 1.1 10 bit |
- | - |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±10 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
| Salida analógica | - | Tensión analógica 0...10 V | Corriente analógica 0...20 mA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD