Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAW0034

BAW R06AC-UAF20B-S49G

Versión cúbica con orificios pasantes para instalación empotrada

Dimensiones
30 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
flush
Alcance
0.5...2 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
30 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
flush
Alcance
0.5...2 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
1000 Hz
Repetibilidad según BWN
±12 µm
Desviación máxima en la linealidad
±45 µm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor de distancia inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?