Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.
Cancelado

BAW003A

BAW Z01AC-BLD50B-DP03

Sensores de distancia inductivos

Dimensiones
38.5 x 14 x 17 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
10 bit
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
38.5 x 14 x 17 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
10 bit
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
200 Hz
Repetibilidad según BWN
±10 µm
Desviación máxima en la linealidad
±150 µm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
LCP
Conexión
Cable, 3.00 m, PUR
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor de distancia inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?