Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAW003K

BAW MKK-050.19-S4

Sensores de distancia inductivos

Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
0...50 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
0...50 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
15 Hz
Repetibilidad según BWN
±12 µm
Desviación máxima en la linealidad
±1500 µm
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
20...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?