Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca métrica
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
1...4 mm
Salida analógica
Corriente analógica 4...20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 4...20 mA | Corriente analógica 4...20 mA |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±120 µm | ±120 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD