Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAW003W

BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04

Sensores de distancia inductivos

Dimensiones
30 x 38.5 x 16.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
10 bit
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Dimensiones
30 x 38.5 x 16.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
10 bit
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
200 Hz
Repetibilidad según BWN
±12 µm
Desviación máxima en la linealidad
±150 µm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
LCP
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.75 m, PUR
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?